「ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。
ソーラーローラーシャッター
•引っ張るワイヤーのない自然電源
•熱シールドとして、生息地の快適さを向上させるための侵入に対する防御と太陽の保護。
•防虫機能付きの3in1製品、23色のMoustiquaire Store、Toile soltis 86SergeFerrari。
•曇りの日でも充電され、日光が当たらない状態で15日間動作します。
•バッテリーを内側から充電するために簡単にアクセスできる、市場で唯一のソーラーローラーシャッター。
•グレージングの損失を制限し、光の入力を促進するための凹型エンドスラットを備えた、このカテゴリで最小のボックス。
•安全のために:外側からの自動アンチリフト装置、高耐性の押し出しアルミニウム製のスライドとエンドスラット。
•専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上下で40年間の運用)
•Profaluxによって開発された自動ロック装置(ALD)
•丸みを帯びたアルミニウムプロファイルで作られたハウジングの形状-断面は窓の場合は133mm未満、窓のドアの場合は156mmです。
•設置時に4mm幅のクリアランスを回復できます
•色の幅広い選択:メーカーの範囲から選択するエプロン。キャビネット、ランナー、および最終スラットは、RALまたはFuturaの範囲でメーカーの範囲から選択されます。
知っておきたいこと:接続されたリモコン(オプションで販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます。
インストールケース
予約なしの屋外ロールアップ設置のみ
内側または外側からの断熱材を使用した従来の構造
まぐさ*の下から外へヌード
※木造住宅でも可能です。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フランス |