製品の公開
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical

    Google翻訳”,

    「ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    縦型ブラインド付きローラーシャッター

    •ユニークなソリューション2製品を1つに
    •シャッター以上、ブラインドより優れている
    •一般的なリモコンを介して両方の機能を電動で使用するための単一のボックスに統合されたブラインドを備えたプレミアムな快適さ(オプション)
    •本物の太陽保護と熱シールド(寒さと熱に対する断熱)、侵入に対する防御により、ホームの快適さを向上させます
    •ガラスの光の損失を制限し、光の寄与を促進するために、ボックス内の最後のスラットを完全に除去した、このカテゴリで最小のボックス
    •安全のために:外側からの自動アンチライズデバイス、高耐性の押し出しアルミニウム製のスライドとファイナルブレード
    •幅広い美的選択肢:23色のSoltis86SergeFerrari®ファブリックオーニング
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(ALD)
    •丸みを帯びたキャビネット形状
    •2つのモーターと2つのリモートコントロール
    •舗装時に4mm幅のクリアランスを回復する可能性

    知っておくべきこと:接続されたリモコンCalyps'HOME(オプションで販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます。

    インストールケース
    外部巻線のみへの取り付け
    -予約なしのインストール
    内側または外側からの断熱材を使用した従来の構造。まぐさの下(外巻き)または表面実装(外巻き)
    木造住宅でも可能
    -TUNNELBOXへの設置
    内側から断熱材を使用した伝統的な構造。
    外部からの断熱を使用した従来の構造でも可能

    仕様
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour.

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter.

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam


      To know : With PX39 Thermo-Reflex™ or ISOMAXX blade: ΔR = 0.25 m²°K/W

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Only motorized with Radio: 1 motor for the shutter and 1 motor for the awning

      Backstages :
      C48D
      Aesthetics of the moulded slide

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 495 mm
      HCC* mini = 400 mm

      Limits of use of aluminium slats for Visio with Vertical Blind :
      - PX39: LDC* = 3000 mm - HCC* = 3050 mm
      - PX40 = LDC* = 3000 mm - HCC* = 2450 mm
      With a maximum surface area of 6m².With a maximum surface area of 6m²

      Box :
      Shape of casing: Rounded
      cabinet cross-sections = 132/155/170/205
      Dimensions 132 x 202 mm; 155 x 225 mm; 170 x 237 mm; 205 x 270 mm

      Blinds :
      23 colors Soltis 86 Serge Ferrari Canvas
      ΔR = 0.8 m2 °K/W
      From 1800 mm from the floor, with the blind lowered, the horizontal connection is visible. With max. area = 6 m2

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    技術仕様
    • Unique refVSV
    • コレクションセットVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • コレクションVolets roulants avec caisson Alu
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 13 19 21
    • OmniClassタイトルComposite Awning Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得