製品の公開
Volet Roulant Rénovation Évolution 4
Volet Roulant Rénovation Évolution 4
Volet Roulant Rénovation Évolution 4
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Évolution 4

    Google翻訳”,

    「ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    Evolution 4 ITEローラーシャッター-外部からの断熱を伴うプロジェクトに特に適合:断熱材のための十分なスペースを残すこのカテゴリーで最小、断熱材のきれいな仕上げのためのオプションのアングルブラケットと取り外し可能なハッチメカニズムの検査のための下-あなたの快適さを改善するための熱シールド、侵入に対する防御と太陽保護の両方

    -グレージングの透明度の低下を制限し、光の入力を促進するために、ボックス内の最後のスラットを完全に消去した、このカテゴリで最小のボックス
    -安全のために:外部からの自動アンチリフティングデバイス、高耐性の押し出しアルミニウム製のスライドとファイナルブレード
    -専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上昇と下降で40年間の動作)
    -Profaluxによって開発された自動ロック装置(DVA)
    -設置時に4mmの遊びのない幅を回復する可能性

    知っておくべきこと: CalypsのHOME接続の一般的なリモコン(オプションとして販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます

    インストールケース
    断熱材への取り付け

    仕様
    • Technical specifications

      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to retain the interior heat

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ and Beckrytherm thermal lacquer for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = 40 mm flat slat 40 mm double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Wired (Profalux motor only)

      Slide : C48 - C62 - C62L - C63 (depending on blades and configuration)

      Min. limits :
      Profalux Electric motor without back-up
      LDC* min. = 425 mm (443 if slide different from C48R)
      HCC* min. = 400 mm

      Limits of use of Evolution 4 aluminium blades According to type of blades - download technical data sheet

      Box :
      Box shape : square
      Box sections : 123/ 132/155/170/205/230 - depending on blades and configurations.
      Box dimensions :
      123 X 230 mm
      132 X 137 mm
      155 X 157 mm
      170 X 170 mm
      205 X 205 mm
      230 X 230 mm

      Max. length : 14 mm/side

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

    技術仕様
    • Unique refE4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類窓

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス