製品の公開
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
    PROFALUX

    Porte de Garage Castellane

    5つ星のうち4.14.1(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    Castellaneロールアップガレージドア-NFCSTB認証を取得した唯一のロールアップガレージドア-耐風性、耐久性、ユーザー保護のための安全装置の操作で認定された性能-簡単かつ迅速な設置

    •スムーズで静かな操作
    •天井のクリアランスが残っていません
    •外部オーバーフローなし
    •ドロップストップデバイスとモーター:キャビネットバーでの接続を待機している端子台の事前配線
    •無線制御の防汚安全装置
    •ドアが操作されると自動的にオンになる統合照明付きの安全管理キャビネット。
    •停電時の緊急クランクハンドル
    •色の幅広い選択

    知っておきたいこと: CalypsのHOME接続の一般的なリモコン(オプションで販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます。

    インストールケース

    内外の壁取り付け用燭台の設置
    スラブの下に置く*
    まぐさ*外部または内部巻線の下での設置

    ※まぐさの落下が300mm未満の場合は、全長に沿ってプロファイルを設置し、ランナー側のシートを補強する必要があります(プロファイルは付属していません)。

    仕様
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX75 = curved blade 75 mm Alu double wall profile with CFC-free polyurethane foam

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Emergency maneuvering
      Wired

      Backstage :
      C90 : up to width 3100 mm
      C145: between 3101 mm and 3700 mm

      Min. limits :
      L* up to 3100 mm

          Mini LG = 90
          Mini LD = 90
          Mini HL = 300

      L* from 3101 to 3700 mm

          Mini LG = 145
          Mini LD = 145
          Mini HL = 300

      *L = empty bay width

      Limits of use of Alu blades for Castellane
      According to type of blades - download the technical data sheet

      Box :
      Shape of the box : cut side
      Box dimensions (H x Depth in mm) : 300 X300 + 50 mm for the final blade coming out of the box.


    技術仕様
    • Unique refPG
    • コレクションセットPorte de Garage
    • コレクションPorte de Garage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア

    対応地域

    ヨーロッパ