製品の公開
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
Google翻訳”,

Amarr 3552アルミニウムドアは、自動車のショールームや修理センター、サービスステーション、洗車場、消防署、レストラン、スポーツ施設に最適なすっきりとしたスタイルを作り出します。これらのドアは、屋外の状況のスタイリッシュな代替手段として、固定または操作可能に取り付けることができます。

最大の可視性

ClearViewアルミニウムストラットシステムは、強度と耐久性を追加しながら、表示領域を制限しません。

環境にやさしい

Amarr 3552は、最大の自然光と視認性を提供し、室内環境の質を高めながら電灯の要件を軽減します。

仕様
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

技術仕様
  • Unique refAmarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • コレクションセットDoors
  • コレクションAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Metal doors
  • UNSPSC30171505
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_75
  • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors