製品の公開
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
    PROFALUX

    Porte de garage sectionnelles

    Google翻訳”,

    「ダウンロード」セクションには、プロジェクトに役立つすべての情報が含まれています: 技術図面、技術データシート、一般的な接続リモコン Calyps'HOME ® に関する議論

    セクショナルガレージドア - NF CSTB Fermetures 認証を取得したセクショナルガレージドアとラテラルガレージドア - 耐風性、耐久性、ユーザー保護のための安全動作の点で認定された性能 - 断熱および音響絶縁。

    • 各ファサードと簡単に統合できる幅広いカスタマイズの選択肢: 180 以上の RAL カラー、7 種類の滑らかなまたは質感のある仕上げ、20 以上のスクリーン印刷パターン、舷窓
    • 歩行者のアクセスを容易にし、ドアの全開(熱損失)を回避する改札ドア オプション
    • セキュリティ: 障害物が発生した場合の即時再開と侵入に対するセルフロック (電動ドア)、ゲートの多点ロック (キーを 1 回回すと各ドアパネルがロック)、指挟み防止セキュリティ
    • コネクテッドおよびリモート制御ソリューション
    • 見た目の美しさ: ホワイトラッカー仕上げのヒンジ、カバーガスケット付きブラックフレーム (オーバーヘッドセクション) またはブラックアルミニウム (サイドスライドドア)
    • 品質と信頼性: 引張スプリングは幅 5 m までご利用いただけます。ドアの完璧なバランスを保証するために 40 以上のスプリング リファレンスから選択 (片側あたり 4 つのスプリング)

    知っておきたいこと:一般的なCalyps'HOME接続リモコン(別売)に対応し、離れた場所からでもボタンひとつで同時にシャッターを閉めることができます。

    設置ケース

    組み立て式ガレージドア

    サイド可動ガレージドア

    仕様
    • Technical specifications Find all the technical information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      NF PRODUCT

      blade : Height panel : 610 or 500 mm - Thickness : 40 mm

      Thermal resistance: U = 0.51 W/m²K - Interior finish: white Stucco

      Manoeuvres that can be done :

      • Radio
      • Manual (lateral movement door)

      Sectional door :

      Max width *SP : 5500 mm Max width : 5000 mm

      Min width SP : 1800 mm Min width : 2140 mm

      Max height SP : 3000 mm Max height : 2500 mm

      Min height SP : 1800 mm Min height : 1800 mm

      *SP : without wicket door

      *2 gate sizes available L (Width 660 mm) and XL (Width 790 mm)

      Lateral movement door :

      Max width *SP : 5000 mm Max width P : 5000 mm

      Min width SP : 1900 mm Min width P : 1900 mm

      Max height SP : 3000 mm Max height P : 3000 mm/ 2250 mm

      Mini height SP : 1800 mm Mini height P : 1850 mm

      *SP : without wicket door

      Alunox portholes

      • Square
      • Round
      • Line

      *Different patterns available - download the technical sheet

      *Option to open by phone - General remote control connected Calyps'HOME®.

    技術仕様
    • Unique refPGS
    • コレクションセットPorte de Garage
    • コレクションPorte de Garage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア