製品の公開
UPTEC
UPTEC
UPTEC
UPTEC
    Profilitec

    UPTEC

    Google翻訳”,

    Uptecは、上げ床を設置するためのユニバーサルで調整可能な台座であり、特にテラスやバルコニーに適しています。 UPTECは、SKUが3つしかない完全なシステムです。 UPTECは、ペデスタルの高さを簡単に増減できるシステムを備えており、固定ヘッドとセルフレベリングヘッドの間のシンプルなスイッチメカニズムを備えています。

    仕様
    • Uptec is a unique, patented system with only 3 elements. 
      -SUPAL: Low pedestal  28÷43mm (1-3/32”÷1-11/16”); 
      -SUPAS: Standard pedestal 43÷58mm (1-11/16”÷2-9/32”); 
      -SUPAR: Modular ring 30mm (1-3/16”). 
      Accessori: 
      -SUPA2: Acoustic tab with 2 mm spacer (3/32”); 
      -SUPA4: Acoustic tab with 4 mm spacer (5/32”) (also compatible with Aluminum joists); 
      -SUPAW: Spacer - wooden beams.

    技術仕様
    • Unique refUPTEC
    • コレクションセットTile installation accessories
    • コレクションAdjustable Universal Pedestals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction