製品の公開
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
    Profilpas

    Tile edging profile Proangle

    Google翻訳”,
    Proangleは、タイル張りのカバーの外側の角とエッジをシールして保護するように設計された一連のプロファイルです。 Proangleを特徴付ける正方形の形状と本質的なスタイルにより、プロファイルは、修正された磁器の石器のようなセラミックタイル張りの床を明確に描写するための理想的なソリューションになります。 Proangleは、アルミニウム、ステンレス鋼、真ちゅう、PVCで利用でき、さまざまな仕上げが施されています。さらに、抗菌コーティングを施したバージョンもあり、バクテリアの蓄積を最大99%削減し、長期にわたるより高い衛生水準を保証します。
    仕様
    • HEIGHT: 3 - 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM: 
        • ANODISED: silver | titanium | black
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | satin silver | satin titanium | satin black 
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003 | dark brown | anthracite grey | ancient grey | grey | rust | bronze | stone | greige | sand | beige | white ST | black ST | ardesia | bistro | mogano | seppia | oliva | kaki | pesca | zafferano | ecru | perla
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL
        • AISI 304 - DIN 1.4301: polished | superpolished | satin | sandblasted
        • AISI 316 - DIN 1.4404: polished
      • BRASS: chromium-plated
    技術仕様
    • Unique reftile-edging-profile-proangle
    • コレクションセットTile profiles for floors and walls
    • コレクションProangle
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-05-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • OmniClassNumber23-13 17 11
    • OmniClassタイトルRigid Profiles