製品の公開
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France

    Google翻訳”,
    EI30 耐火ガラスパーティション(ガラスとスチールまたは木製、または Promatect®-H 外周フレームとの垂直突合せ継ぎ目付き)
    仕様
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W . x H .): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W . x H .): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/15/8) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    技術仕様
    • Unique refglazing-system-promat-systemglas-f1-30
    • コレクションセットGlass wall
    • コレクションGlass walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類壁

    対応地域

    北米 ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア アフリカ
    グアドループ
    フランス
    フランス領ギアナ
    ウォリス・フツナ
    マヨット
    サン・バルテルミー島
    ニューカレドニア
    レユニオン
    サン・マルタン
    フランス領ポリネシア
    サンピエール島・ミクロン島
    マルティニーク