製品の公開
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    Google翻訳”,

    PROMATECT®-H耐火ライニングシステム(コンクリート壁への直接固定)

    仕様
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    技術仕様
    • Unique reflining-systems-promatect-h
    • コレクションセットDucts
    • コレクションPromat France
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-09-18
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルケイ酸カルシウム
    • 設計国フランス
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • ETIM コードEC000210
    • ETIM 名Fire partitioning
    • UNSPSC名称Drywall
    • UNSPSC30161503
    • Uniclass2015コードPr_25_71_52_24
    • Uniclass2015詳細Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • MasterFormat 2014 コード07 82 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 11 11 11
    • OmniClassタイトルCalcium Silicate Board Fireproofing
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    北米 ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア アフリカ