製品の公開
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France

    Google翻訳”,

    PROMATECT®-XSは、硫酸カルシウム二水和物ベースのガラス繊維強化耐火ボードです。

    鉄骨柱の防火に使用されます。 A1および不燃性。 ETE 18/0645

    仕様
    • High fire resistance, up to R 240 in steel post protection.

      Can be used in sheltered outdoor (Y) :

      Moisture resistant
      Freeze/thaw resistant
      High mechanical resistance, easy to implement:

      Without metal frame
      Easy cutting with a cutter, hand saw or circular saw
      Fixing of the plates by stapling together
      Space saving thanks to a fire protection in contact with the steel structure.

      High durability 25 years minimum.

      Rated A+ for indoor air VOC emissions.

    技術仕様
    • Unique reflining-systems-promatect-xs
    • コレクションセットDucts
    • コレクションPromat France
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-09-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルケイ酸カルシウム
    • 設計国フランス
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEC000210
    • ETIM 名Fire partitioning
    • UNSPSC名称Drywall
    • UNSPSC30161503
    • Uniclass2015コードPr_25_71_52_24
    • Uniclass2015詳細Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • MasterFormat 2014 コード07 82 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 11 11 11
    • OmniClassタイトルCalcium Silicate Board Fireproofing
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    北米 ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア アフリカ
    グアドループ
    フランス
    フランス領ギアナ
    ウォリス・フツナ
    マヨット
    サン・バルテルミー島
    ニューカレドニア
    レユニオン
    サン・マルタン
    フランス領ポリネシア
    サンピエール島・ミクロン島
    マルティニーク