CRL Cielo ポスト ウィンドスクリーン システムは、求められる性能と美観を組み合わせることで、屋外体験を向上させるように設計されています。スリムな 3-1/4 インチのフロント トリムと 4-1/2 インチのポストの深さにより、最適な構造性能が実現され、遮るもののない視界が実現します。サポート用の水平押し出しは不要で、柱間のガラス スパンは最大 5 フィートに達します。高性能保護ガラス バリアである Cielo ポスト ウィンドスクリーン システムは、最大 80 PSF の風荷重に耐えることができます。そのため、高所にある商業ビルや住宅ビルに最適です。用途には、屋上プール、ダイニング エリア、ラウンジ、その他の高所の屋外などがあります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |