製品の公開
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
    Promat

    PROMATECT-L500

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    PROMATECT-L500独立換気ダクト

    当社のPROMATECT®-L500不燃性ケイ酸カルシウムパネルで作られたすべての垂直および水平換気ダクトは、設置、スペース、および耐火性の最適化を提供します。

    仕様
    • Standard   <1.25 x 1.00 m v2_220705
      Dimension <2.30 x 0.85 m  v1_230301

      Proofs
      EI30 No. 30049
      EI60 No. 30050
      EI90 No. 30133

      Merkmale

      • Thin, space-saving system
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • Custom sizes up to 2.30 x 0.85 m
      • large, ready-to-install inspection opening
      • one-, two- and three-sided possible on request
      • ventilation VKF approved

      Promat-Material
      • PROMATECT®-L500 fire protection board
      • Promat® adhesive K84

    技術仕様
    • Unique refpromatect-l500
    • コレクションセットDucts
    • コレクションPromat Switzerland
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-06-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)2300
    関連
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント

    対応地域

    ヨーロッパ
    スイス