製品の公開
PROMATECT-LS
PROMATECT-LS
PROMATECT-LS
    Promat

    PROMATECT-LS

    Google翻訳”,

    PROMATECT-LS独立換気ダクト

    当社のPROMATECT®-LS不燃性ケイ酸カルシウムパネルで作られたすべての垂直および水平換気ダクトは、設置、スペース、および耐火性の最適化を提供します。

    仕様
    • Standard   <1.25 x 1.00 m  v2_220704
      Dimension <2.43 x 1.00 m  v1_230301

      EI60 VKF-Nr. 26680
      EI90 VKF-Nr. 26905

      Features
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • large cross-sections up to 2.43 x 1.00 m
      • large, ready-to-install inspection opening
      • one-, two- and three-sided possible on request
      • ventilation VKF approved

        Promat-material
        • PROMATECT®-LS fire protection board
        • Promat® adhesive K84

      技術仕様
      • Unique refpromatect-ls
      • コレクションセットDucts
      • コレクションPromat Switzerland
      • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
      • 公開日2022-06-27
      • エディション1
      • 高さ(Mm)1000
      • 幅(mm)2430
      関連
      • 設計国スイス
      • 製造国スイス
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント