製品の公開
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
    PROTAN

    Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate

    Google翻訳”,

    コンクリート基板上の保護された暖かい屋根システム

    屋根は耐荷重構造の上に構築されており、下部に蒸気制御層があり、次に断熱材、プロトン膜、そして上部にバラストが続きます。バラストは、多くの場合、小石、舗装スラブ、または集中的な屋上緑化です。構造の落下要件は、デッキ基板または膜の下の断熱材に組み込むことができます。

    舗装スラブを備えたバラスト屋根は、レクリエーション用の段々になったエリアや頻繁なサービスアクセスなど、徒歩での通行が予想される状況に適しています。このような屋根は、コンクリート製の重い耐力構造と鋼板製の軽い耐力構造の両方に使用されます。構成原理は両方のソリューションで同じです。重い構造物は、例えば、水分含有量の高い建物に最も適している可能性があり、一方、軽い構造物は、倉庫などに最も適している可能性がある。小石は、足の通行が最小限のメンテナンスと検査へのアクセスのみに制限されているバラストとして使用できます。

    非常に重い負荷にさらされる屋根構造には、ProtanGGメンブレンをお勧めします。

    。建設構造:

    • GRAVEL- / INVERTED- / INTENSIVEGREENROOFSで保護
    • PROTAN G/GGメンブレン
    • 絶縁
    • 蒸気制御層
    • コンクリート基板

    PROTAN G / GGMEMBRANE

    • Protan Gメンブレンは、砂利バラスト屋根、倒立屋根、屋上緑化用のガラス繊維強化、微生物耐久性のあるPVCメンブレンです。
    • Protan Gメンブレンは、高温と低温、および微生物による攻撃に耐えることができます。
    • 膜は寸法的に安定しており、耐荷重用途、倒立屋根、屋上緑化で重要です。
    • Protan Gメンブレンは、高温と低温、および微生物による攻撃に耐えることができます。
    • メンブレンは熱風を使用して溶接されます。

    システムのインストール方法:

    • Protan Gメンブレンは、基板に固定する留め具なしで緩い層として取り付けられます。膜の上に設置された層による損傷のリスクがある場合は、保護層が必要です。

    絶縁:

    さまざまなタイプの断熱材をProtanメンブレンと組み合わせて使用でき、フラット断熱材または傾斜断熱材にすることができます。材料の種類と設計は、建物の設計、火災の分類、および地域の規制要件によって異なります。屋根の用途に応じて、断熱材の圧縮強度を考慮して選択する必要があります。

    • ミネラルウール(MW)–ガラスまたは石のタイプにすることができます
    • 発泡スチロール(EPS)-ガラス分離層/移行バリアを使用する必要があります
    • ポリイソシアヌレート(PIR)-ホイル面
    • EPS-MWの組み合わせ

    蒸気制御層:

    • ポリエチレン
    • ビチューメン

    コンクリート基板:

    • プレキャスト要素またはその場で強化されたキャストのいずれかとしての構造用コンクリート。


    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan G specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • 1.5 mm

      Membrane standard widths: 

      • 2.0 m 

      Membrane standard roll lengths: 

      • 7.5 m 
      • 15

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040

      FIRE CLASSIFICATION

      Protan G has no fire classification.



    技術仕様
    • Unique refprotected_concrete_eu
    • コレクションセットRoofing
    • コレクションSingle Ply Membrane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30_80
    • Uniclass2015詳細Single layer sheet warm roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31 11 27
    • OmniClassタイトルPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア