製品の公開
Protan SE 1,2 mm Roofing Membrane
Protan SE 1,2 mm Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan SE 1,2 mm Roofing Membrane

    Google翻訳”,

    Protan SE 1,2は、高品質のポリエステル強化熱可塑性防水膜で、引張強度と引裂強度が高くなっています。 Protan SE 1,2は、露出した屋根の表面に使用されます。

    メンブレンは、耐荷重基板に機械的に固定するか、ProtanVacuumルーフシステムに取り付けることができます。メンブレンは、フラット、スロープ、カーブを問わず、あらゆる形状とサイズの屋根に使用できます。

    メンブレンは、暖かい/コンパクトな屋根の構造だけでなく、冷たい/換気された構造にも使用されます。

    仕様
    • Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,2 mm x 0,67 m x 20 m
      • 1,2 mm x 1,00 m x 20 m
      • 1,2 mm x 2,00 m x 20 m
      • 1,2 mm x 3,96 m (prefabricated)x 20 m

      Weight

      • 1400 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

      Materials

      Protan SE 1,2 contains stabilizers which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. 

      • PVC 40-42  % 
      • Plasticizer 31-33  % 
      • Polyester textile 5 -7  %  
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-23 % 

      Reference service life, product

      Typical 35 years.

      Fire Classification

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    技術仕様
    • Unique refSE_12_membrane_eu
    • コレクションセットRoofing
    • コレクションSingle Ply Membrane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1.2
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)20000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30_80
    • Uniclass2015詳細Single layer sheet warm roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31 11 27
    • OmniClassタイトルPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア