製品の公開
BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO
Protek

BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

Google翻訳”,

Bigfoot®ENTRYTWIN+MAGICBOX®ELEKTROは、ドアポストとカバープロファイルで作られたクラシックなフレームで出入り口の通路を閉じるための仮天井に組み込まれたトラックで、2つの対向するポケットフレームの使用を提供します。1つはビッグフットを収容するためのものです。 ®モジュールと、電気配線が存在する壁に引き戸を収納するためのモジュールと、機能要素で同じ通路を利用するため、または必要に応じて引き戸で閉じるためのモジュール。

Bigfoot®+コレクションは、空間を変革し、インテリアデザインのための革新的な機能とソリューションを生み出すことを目的として、Protek®が特許を取得したシステムです。これは、引き込み式のスライド式モジュラーシステムと家具アクセサリーのコレクションであり、その設置は、常にポケットフレームを使用して、壁の内側または既存の壁に隣接して統合されることが予測されます。

このシステムは、石膏ボードからウェインスコット、硬質コーティングされたパネル、その他の独自のソリューションまで、さまざまなタイプのカバーと互換性があります。家具モジュールは、デザインのニーズに応じて用途が広く統合可能にするなど、さまざまな独自の仕上げ、素材、色、アクセサリーで利用できます。

高い技術的、機能的価値、そして細部へのこだわりにより、Bigfoot®はMadeinItalyのデザインとスタイルの証人となっています。

仕様
  • BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

     Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, made of tubular section vertical uprights interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights and ceiling sliding guide in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and sliding guide normally equipped with shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210 mm and door passage light of nominal sizes from (L) mm 600 to 1400 and (H) mm 2100 and 2400. Pocket frame designed for installation with jambs and architraves, designed to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a sliding container module on ceiling guide , concealed, also made of wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    Door panel pocket frame side with provision for the insertion of the wiring of the normal electrical system; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding door opposed to the container module and sliding on the same guide, rigid, retractable, with a maximum weight of 120 kg.

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

技術仕様
  • Unique refMagic-box-elektro
  • コレクションセットBIGFOOT®
  • コレクションSystem
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames