製品の公開
BIGFOOT® ENTRY LINEAR
BIGFOOT® ENTRY LINEAR
BIGFOOT® ENTRY LINEAR
BIGFOOT® ENTRY LINEAR
    Protek

    BIGFOOT® ENTRY LINEAR

    Google翻訳”,

    Bigfoot®ENTRYLINEARは、出入り口の通路を閉じるための仮天井にトラックが組み込まれているため、壁のフラッシュ効果が得られます。現代性とミニマリズムに署名されたProtek®+ Designは、ドアポストとカバープロファイルを完全に排除するために考案されました。

    Bigfoot®+コレクションは、空間を変革し、インテリアデザインのための革新的な機能とソリューションを生み出すことを目的として、Protek®が特許を取得したシステムです。これは、引き込み式のスライド式モジュラーシステムと家具アクセサリーのコレクションであり、その設置は、常にポケットフレームを使用して、壁の内側または既存の壁に隣接して統合されることが予測されます。

    このシステムは、石膏ボードからウェインスコット、硬質コーティングされたパネル、その他の独自のソリューションまで、さまざまなタイプのカバーと互換性があります。家具モジュールは、デザインのニーズに応じて用途が広く統合可能にするなど、さまざまな独自の仕上げ、素材、色、アクセサリーで利用できます。

    高い技術的、機能的価値、そして細部へのこだわりにより、Bigfoot®はMadeinItalyのデザインとスタイルの証人となっています。

    仕様
    • PROTEK BIGFOOT® ENTRY LINEAR

       Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® ENTRY LINEAR, made of vertical uprights with tubular section interlocking on the bottom and lid in aluminum; entrance uprights, stop and sliding guide on the ceiling in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paints, sliding guide normally equipped with a shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of mm 160/210/360, equipped with an upright wooden / anodized aluminum rebate with interlocking assembly to create the passage light door with nominal sizes from (L) 600 to 1400 mm and (H) from 2100 to 2400 mm. Pocket frame designed for installation flush with the wall, thanks to the uprights and upper crosspieces shaped with stops that facilitate the fixing of the plasterboard sheets and knurling for optimal grouting; conceived to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding rail-mounted container module, also made of wood / aluminum, of type, finish and functionality chosen by the customer.

      The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

    技術仕様
    • Unique refBigfoot-in-CARTONGESSO
    • コレクションセットBIGFOOT®
    • コレクションSystem
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (12)