製品の公開
ProWood FR (Fire Retardant) Plywood
ProWood FR (Fire Retardant) Plywood
    ProWood

    ProWood FR (Fire Retardant) Plywood

    Google翻訳”,

    ProWood FR® は、火災の発火や延焼を防ぐために化学処理された高品質の難燃性木材、合板、および壁アセンブリを提供します。ディーラーや材木置き場を通じて販売される集合住宅や商業建築物の内装用途を目的としています。プロウッド FR にはいくつかの特徴があります。各部品には、UL FR-S 指定や ICC-ES レポート ESR-4373 など、建築基準法当局が要求する重要な情報が刻印されています。さらに、すべての製品は現場で簡単に識別できるように着色されています。

    ProWood FR の V343 難燃性、耐圧処理壁アセンブリの UL リストにより、建設業者や建築家は安心して住宅および商業建築用途に製品を指定できます。また、建築基準担当者が現場で製品を迅速かつ自信を持って承認できるようになります。

    詳細については、ダウンロード ボタンの下にあるリンク セクションをご覧ください。

    仕様
    • Thickness: 

      • 1"
      • 1/2"
      • 1 1/8"
      • 15/32"
      • 19/32"
      • 22/32"
      • 3/4"
      • 5/8"
      • 7/8"

      Length:

      • 8' to 16' 

      Application: 

      • Roof trusses |Rafters |Plywood roof sheathing |Floor and roof joists |Mezzanines |Steps and stairways |Studs |Interior partitions (non-load) |Floor sheathing |Subflooring |Partition walls |Beams and purlins |Blocking and furring |Platforms and stages |Wall sheathing and paneling |Millwork and trim |Backing for electrical panels |1 & 2 hour wall assemblies

      Fire Rating:

      • 2-hour rated wall assembly from wall interior |1-hour rated wall assembly from wall exterior |2-hour fire retardant wall assembly now UL listed

      Warranty:

      • 50 Year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refprowood-fr-fire-retardant-plywood
    • コレクションセットBuilding Materials
    • コレクションFire Retardant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • ETIM コードEC003081
    • ETIM 名Exterior door (wood)
    • Uniclass2015コードSs_40_90_95
    • Uniclass2015詳細Wood preservative and fire retardant treatment systems
    • MasterFormat 2014 コード06 05 73.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire-Retardant Wood Treatment
    • OmniClassNumber23-15 21 23 15 11 11
    • OmniClassタイトルFire Retardant Treatment