製品の公開
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
標準のEurolocksPunta-lockと調節可能な足の台座ロッカーを備えた私書箱キャビネット。すべてのキャビネットは、三脚なしでもご利用いただけます。 Jalustattomat Lockerは、台座のSOまたはPPシートスタンドに取り付けることができます。オプションのSKSAウォールマウントを使用すると、壁への取り付けも可能です。 rakennustietoフィンランドによる礼儀。これらのダウンロード可能なオブジェクトは、現時点ではフィンランド語でのみ利用可能です。
技術仕様
  • Unique ref40LK8301POS
  • コレクションセットLockers
  • コレクションmailbox locker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1900
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)402
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 郵便ポスト・郵便受け
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinetry
  • UNSPSC301618