製品の公開
Aura Slim Comfort
Aura Slim Comfort
Aura Slim Comfort
    Purmo

    Aura Slim Comfort

    5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    壁に取り付けられたAuraSlim対流式放熱器は、床上のAuraおよびトレンチ対流式放熱器Aquiloの基本的な範囲を最適な方法で補完します。ユニバーサル製品は、壁に取り付ける個別の設置にも適しています。 Aura Slimフラット対流式放熱器は、設計に関して、最小寸法、最大出力、および愛想の良い構造に関する相反する要件を満たしています。 Aura Slim対流式放熱器の概念は、床上のAura対流式放熱器に適用されているものと同様の銅とアルミニウムからの熱交換器を備えた鋼製のシースとグリッドの実装に基づいています。ベーシックカラーバージョンは、ボディがその環境に簡単に適応することを可能にし、オプションの非標準のカラフルバージョンは、ボディを強調し、インテリアの不可欠な部分にします。ボディの控えめで審美的なデザインは、プライベートおよびパブリックインテリア、標準サイズの部屋、および広大なスペースに設置するための主要な前提条件です。 Aura Slim Comfort対流式放熱器は、360の標準寸法タイプで製造されています。
    仕様
    • Technical specifications: Width: 80, 130, 180, 230 mm Length: from 400 up to 2000 mm Height: 140, 240, 280, 350, 500, 650 mm Connections: 2 x G ." - internal thread Operating pressure: 10 bar Max. temperature: 110 oC Test pressure: 13 bar Accessories bundled with the radiator: - the corrosion-resistant, laminated heat exchanger Cu/ Al with low water content terminated with two inlets with G1/2 “ by internal thread and connecting pitch of 50 mm - sheathing with longitudinal duralumin - brackets enabling assembly to the wall - air-vent valve - steel sheating with duralumin grid and brackets are equipped with painting powder colour in RAL 9016 connection from the right side (in case of requirement for the connection from the left side, this must be stated in the order) Accessories bundled with the radiator optionally: -regulatory features at the side of the water – thermostatic valve and lockable and regulatory screwing - thermostatic head - varnishing of sheathing and other components in a different colour shade than the white RAL 9016 -varnished exchanger.
    技術仕様
    • Unique refpurmo-aura-slim-comfort-convectors
    • コレクションセットPurmo
    • コレクションConvectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-21
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル銅
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 21 13
    • OmniClassタイトルFinned Tube Radiators
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア
    イギリス
    オーストラリア
    カザフスタン
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スロベニア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フランス
    ベラルーシ
    ベルギー
    ポーランド
    モルドバ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ロシア