製品の公開
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
    Calcana

    PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade

    Google翻訳”,

    21世紀のパティオのための最も洗練されたパティオヒーターがここにあります!何が一番いいの?シンプル…それは機能します。それはそれがすることになっていることをします:それは何があってもパティオやデッキの人々を暖かく保ちます!赤外線の形でガス焚きエネルギーを生成するこのヒーターは、スイッチを押すだけでパティオを暖めます。これは「魔法の一歩恥ずかしがり屋」と呼ばれるパフォーマンスです。暖かく快適な喫煙エリアを作り、屋外での食事の季節を70%増やして、見栄えを良くしましょう。 Calcana Industriesは、屋外のダイニングエリアと喫煙エリアを暖房する事業を行っています。これにより、より多くの顧客にサービスを提供し、利益を増やすことができます。

    • 1時間あたり75セント未満の燃料コストで最大75,000btuの容量
    • 50から100パーセントの容量までの可変熱制御
    • ヒーターはゼロフロアスペースを占めます
    • 壁または天井への取り付けが可能、カバー付きまたはカバーなしのアプリケーション

    非効率的で誤動作しているマッシュルームスタイルのヒーターは、現在、レストランやパブのパティオで、大幅に優れた赤外線屋外パティオヒーターに置き換えられています。 Calcanaの赤外線パティオヒーターを使用すると、熱源が邪魔にならず、貴重な床面積を占有することなく、プロパンまたは天然ガスのいずれかを利用して、燃料をより効率的に使用できます。熱の範囲ははるかに広く、パティオ全体が加熱されることを意味します。

    仕様
    • Outdoor Patio Heaters Features

      • Easy to operate, just flick the switch
      • No pilot lights!
      • Patented Variable heat settings
      • Low clearance to combustible requirements
      • Sleek, architectural design
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/Hr
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design(will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Virtually maintenance free
      • Certified to 40F weather conditions
      • Wind/weather proof enclosed burner chamber
      • Effective in snow/ice melt applications

      Numerous applications include:

      • Restaurant Patios
      • Residential Patios / Decks
      • Golf course / Driving ranges
      • Night Club / Bar line-ups
      • Ski Lift areas
      • Doorman / Valet areas
      • Smoking areas
      • Swimming Pool / Hot Tub areas
      • Anywhere people gather outside

      Optional Equipment:


      技術仕様
      • Unique refpatio-heaters-HO-MG
      • コレクションセットHeaters
      • コレクションPatio Heaters
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2020-07-15
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
      • IFC分類スペースヒーター
      • UNSPSC名称Space heaters
      • UNSPSC40101819
      • Uniclass2015コードSs_60_40
      • Uniclass2015詳細Space heating and cooling systems
      • MasterFormat 2014 コード23 83 00
      • MasterFormat 2014 タイトルRadiant Heating Units
      • OmniClassNumber23-33 15 25 13
      • OmniClassタイトルInfrared Plate HVAC Heaters
      • UniFormatIIコードD3090
      • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment