製品の公開
Kea
Purmo

Kea

Google翻訳”,
Keaモデルの水平コレクターは両側に広がり、リズミカルなシーケンスを形成します。構造は多くのタオルを掛けることができます。
仕様
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent, two blanking plugs Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
技術仕様
  • Unique refpurmo-kea-bathroom-radiators
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションBathroom radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 13
  • OmniClassタイトルFinned Tube Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ オセアニア アジア