製品の公開
Narbonne M
Purmo

Narbonne M

Google翻訳”,
対流式放熱器ナルボンヌMは、長方形断面のいくつかの相互接続されたプロファイル鋼製発熱体で構成されています。各対流式放熱器には4つの接続開口部があり、それぞれにめねじG½ "があり、左側と右側の両方からの側面接続が可能です。ナルボンヌ対流式放熱器には、2つのサイドカバーと上部マスキンググリルが装備されています。加熱プロファイルは水平に取り付けられているため、要素の熱膨張を補償するために必要な、各2つの間の2 mm幅の距離を維持し、対流式放熱器の表面全体を完全にニスで覆うことができます。ほとんどのモデルには対流要素が装備されており、対流式放熱器の加熱効率が向上します。
仕様
  • Connections: 2 x GZ ¾ side connectors, 3 x GW ½” Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm) Maximal temperature: 110 ºC Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Brackets: wall or floor – ordered separately Accessories: plug and air vent, included in the convector’s kit Height: 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 790 mm Length: from 500 to 2400 mm Depth: od 68 do 257 mm
技術仕様
  • Unique refpurmo-narbonne-m-decorative-radiators
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションDecorative radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ オセアニア アジア