製品の公開
Narbonne V
Purmo

Narbonne V

Google翻訳”,
対流式放熱器ナルボンヌVは、長方形の断面のいくつかの相互接続されたプロファイルされた鋼製発熱体で構成されています。各対流式放熱器には4つの接続開口部があり、それぞれにめねじG½ "があり、左側と右側の両方からの側面接続が可能です。ナルボンヌ対流式放熱器には2つのサイドカバーが装備されていますが、トップマスキンググリルは装備されていません。加熱プロファイルは垂直に取り付けられているため、要素の熱膨張を補償するために必要な、各2つの間の2 mm幅の距離を維持し、対流式放熱器の表面全体を完全にニスで覆うことができます。ほとんどのモデルには対流要素が装備されており、対流式放熱器の加熱効率が向上します。
仕様
  • Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0mm) Metal sheet thickness: heating profiles- 1.50 mm; convectors- 0.50 mm Height: 1600, 1800, 2000, 2200 mm Width: from 142 up to 862 mm Depth: from 68 up to 93 mm Connections: 4 x G ½", side connectors Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Max. temperature: 110°C Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Accessories: plug and air vent, included in the convector's kit
技術仕様
  • Unique refpurmo-narbonne-v-decorative-radiators
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションDecorative radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ オセアニア アジア