製品の公開
PURMO Ramo Compact
Purmo

PURMO Ramo Compact

Google翻訳”,
サイドコネクタ付きのPURMORamoCompactパネルラジエーターは、わずかに水平なリブが付いたフラットなフロントパネルにより際立っています。パネルは、ラジエーターを正面から見たときに、突き出たエッジを隠す方法で、プロファイルされたフロントベースの加熱パネルに接着されています。ラジエーターにはサイドカバーとトップグリルが装備されています。 4つの側面のG½"ねじ山付きメスコネクタにより、右側と左側の両方で側面接続が可能です。
仕様
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
技術仕様
  • Unique refpurmo-panel-ramo-compact-panel-radiators
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル銅
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ オセアニア アジア
イギリス
オーストラリア
カザフスタン
ウクライナ
中華人民共和国
オーストリア
オランダ
クロアチア共和国
スロベニア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
フランス
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア