製品の公開
Santorini
Purmo

Santorini

5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
Google翻訳”,
サントリーニモデルの直線は、その外観を時代を超越したクラシックなものにします。それはすべてのバスルームの完璧な要素です。 Santorini Aラジエーターは、配管を変更することなく、古いラジエーターを新しいラジエーターに交換したい方に最適なソリューションです。このモデルには、右側または左側のコネクタがあります。
仕様
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
技術仕様
  • Unique refpurmo-santorini-bathroom-radiators
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションBathroom radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 13
  • OmniClassタイトルFinned Tube Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ オセアニア アジア
イギリス
オーストラリア
カザフスタン
ウクライナ
中華人民共和国
オーストリア
オランダ
クロアチア共和国
スロベニア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
フランス
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア