製品の公開
Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    Google翻訳”,
    平らなフロントパネルがヒーターの側面に真っ直ぐな角度で重なっている垂直装飾ラジエーター。そのモダンでスタイリッシュなデザインは、暖房技術の最新トレンドと完全に調和しています。
    仕様
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    技術仕様
    • Unique refpurmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • コレクションセットPurmo
    • コレクションDecorative radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-21
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オーストリア
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEC011022
    • ETIM 名Panel radiator
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 21 15
    • OmniClassタイトルPlate Radiators

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア