製品の公開
Radson NG Compact Reno
Purmo

Radson NG Compact Reno

Google翻訳”,
熟練した加熱パネルと対流フィンを備えたRadsonCompactRenoパネルラジエーターには、サイドカバーとトップグリルが装備されています。 4つのG½"ネジ付きメスコネクタにより、右側と左側の両方で側面接続が可能です。高さ554 mm(側面接続ピッチ-500 mm)で利用できるため、鋳鉄製ラジエーターを簡単に交換できます。
仕様
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
技術仕様
  • Unique refradson-compact-reno-panel-radiators
  • コレクションセットRadson
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • ETIM コードEC011022
  • ETIM 名Panel radiator
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING