製品の公開
Radson NG Integra Centro
Purmo

Radson NG Integra Centro

Google翻訳”,
ミッドボトムコネクタ、プロファイルされた加熱パネル、対流フィンを備えたRadson Integra Centroパネルラジエーターには、サイドカバーとトップグリルが装備されています。 2つのミッドボトムG3/4"および4つのサイドG½"ネジ山付きメスコネクタにより、中央のボトムまたはサイド接続が可能になります。ラジエーターには、事前設定を提供するダンフォスサーモスタットバルブインサートも組み込まれています。中央下部接続の主な利点は、ラジエーターの長さ、高さ、深さに関係なく、暖房システム接続のレイアウトを建物のシェル段階で定義でき、選択の結果として変更されないという事実に依存していますラジエーターの特定のサイズとタイプの。
仕様
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
技術仕様
  • Unique refradson-integra-centro-panel-radiators
  • コレクションセットRadson
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • ETIM コードEC011022
  • ETIM 名Panel radiator
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING