製品の公開
Radson NG Integra Ramo
Purmo

Radson NG Integra Ramo

Google翻訳”,
用途の広いRadsonIntegraRamoパネルラジエーターは、わずかな水平リブを備えたフラットなフロントパネルにより際立っています。パネルは、ラジエーターを正面から見たときに、突き出たエッジを隠す方法で、プロファイルされたフロントベースの加熱パネルに接着されています。ラジエーターには、対流フィン、サイドカバー、トップグリルが装備されています。 2つの底面と4つの側面のG½"ネジ付きメスコネクタにより、底面または側面の接続が可能です。ラジエーターには、事前設定を提供するDanfossサーモスタットバルブインサートも組み込まれています。
仕様
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
技術仕様
  • Unique refradson-integra-ramo-panel-radiators
  • コレクションセットRadson
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • ETIM コードEC011022
  • ETIM 名Panel radiator
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators