製品の公開
Thermopanel V4
Purmo

Thermopanel V4

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,
サーモパネルV4は、効率的なロジスティクスとモダンなデザインに対する高い要求を満たすために開発されたラジエーターのコンセプトを表しています。ラジエーターは工場から完全に出荷され、すべてが整っています。緩んだ部品や余分な組み立て作業はありません。付属のブラケットをねじ込み、ラジエーターを掛けて、水ベースの暖房システムに接続するだけです。簡単、迅速、効率的!サーモパネルには、ユニークで評価の高い特性があります。特許取得済みのV4バルブは、業界独自の方法でラジエーター本体の後ろに隠れて溶接されています。目に見えるパイプがなく、底面または側面の接続用にラジエーターを完全に自由に取り付けることができます。サーモパネルV4には、常にサイドプレートとグリッドが付属しています。サーモパネルは、ロジスティックの完成に重点を置いて開発されました。近代的な生産ラインに設置できるラジエーターを製造することにより、倉庫の卸売業者は製造、流通、取り扱いを合理化します。インストーラーは組み立て時間を短縮し、アイテムの誤りや紛失のリスクを排除します。
仕様
  • Types: TP10, TP11, TP21, TP22 och TP33.
    Construction: EN 442-1
    Colour: Standard colour white RAL 9016. Available in more than 70 colours.
    Pressure: PN 10
    Standard connection: ABCD, DN 15
    Quality: ISO 9001 and ISO 14001
    Heights: 300, 400, 500, 600, 900 mm
    Widths: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

技術仕様
  • Unique refthermopanel-panel-radiators
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国フィンランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • ETIM コードEC011022
  • ETIM 名Panel radiator
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
ノルウェー