製品の公開
Thermopanel V4 Plan
Thermopanel V4 Plan
Thermopanel V4 Plan
    Purmo

    Thermopanel V4 Plan

    Google翻訳”,
    サーモパネルV4プランは、効率的なロジスティクスとモダンなデザインに対する高い要求を満たすために開発されたラジエーターのコンセプトを表しており、フロントパネルは完全にフラットです。ラジエーターは工場から完全に出荷され、すべてが整っています。緩んだ部品や余分な組み立て作業はありません。付属のブラケットをねじ込み、ラジエーターを掛けて、水ベースの暖房システムに接続するだけです。簡単、迅速、効率的!サーモパネルプランには、ユニークで評価の高い特性があります。特許取得済みのV4バルブは、業界独自の方法でラジエーター本体の後ろに隠れて溶接されています。目に見えるパイプがなく、ラジエーターを底面または側面に接続するための完全な自由。サーモパネルプランには、常にサイドプレートとグリッドが付属しています。サーモパネルプランは、ロジスティックの完成に焦点を当てて作成されました。近代的な生産ラインに設置できるラジエーターを製造することにより、倉庫の卸売業者は製造、流通、取り扱いを合理化します。インストーラーは組み立て時間を短縮し、アイテムの誤りや紛失のリスクを排除します。
    仕様
    • Types: TPF11, TPF21, TPF22 och TPF33. Konstruction: EN 442-1 Colour: White RAL 9016, more than 70 colours available Pressure: PN 10 Standard connection: ABCD, DN 15 Quality: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 300, 400, 500, 600 mm Lengts: 400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Accessories: Design thermostat M30, thermostat adapter and a white towel rail
    技術仕様
    • Unique refthermopanel-plan-panel-radiators
    • コレクションセットPurmo
    • コレクションPanel radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フィンランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEC011022
    • ETIM 名Panel radiator
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 21 15
    • OmniClassタイトルPlate Radiators
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING