製品の公開
Scale Control R Quooker
Quooker

Scale Control R Quooker

Google翻訳”,

Quookerシステム用のオプションアクセサリー:

スケールコントロールR -硬水地域での水垢の付着を軽減し、クッカーシステムを保護します。

スケールコントロールRは、フィルターヘッドとカートリッジで構成されています。カートリッジが完全に飽和する前に交換してください。付属のスケールコントロールメーターは、カートリッジの交換時期になるとアラーム音を発します。交換用カートリッジは、quooker.co.ukから簡単に注文できます。カートリッジの寿命は、各タイプのクッカータンクにおけるクッカー水の平均消費量に基づいています。

PRO3:1日3リットル
COMBI +:1日あたり8リットル。

仕様

  • Properties Scale Control R Starterkit

    Packaging dimensions: 494 x 162 x 162 mm (L x W x H)
    Net weight: 4520 gr
    Gross weight: 5167 gr

    Contains:

    • Scale Control R connection set
    • Scale Control R cartridge
    • Scale Control R Meter
    • Total Hardness Test Kit
    • Manual

    Properties Scale Control R cartridge

    Shape: Cylindrical
    Size: Diameter 130 mm x height 420 mm
    Net weight: 4240 gr (Cartridge SCR)
    Gross weight: 4674 gr (Cartridge SCR)
    Maximum operating pressure: 8.0 bar
    Maximum inlet pressure: 2-6 bar
    Filter material: Ion exchange resin
    Filter method: Sodium Ion exchange

    Cartridge lifespan: PRO3 ± 24 months (on average)
    COMBI ± 10 months (on average)
    Water hardness: >12 °dH

    Product type: Circular
    Ownership: Quooker - including free return and shipment
    Saturation warning: Audible signal

    Total hardness (°dH)

    Scale Control R Cartridge

    Indicative lifespan* (in months)

    Mains water

    PRO 3

    COMBI

    COMBI+

    10

    37

    14

    16

    11

    33

    12

    14

    12

    30

    11

    13

    13

    28

    11

    12

    14

    26

    10

    11

    15

    24

    9

    10

    16

    23

    9

    10

    17

    22

    8

    9

    18

    20

    8

    9

    19

    19

    7

    8

    20

    18

    7

    8

    21

    17

    6

    7

    22

    16

    6

    7

    23

    16

    6

    7

    24

    15

    6

    6

    25

    15

    6

    6

    26

    14

    5

    6

    27

    14

    5

    6

    28

    13

    5

    6

    29

    13

    5

    6

    30

    12

    5

    5

    * The cartridge lifespan is based on the average consumption of Quooker water per each type of Quooker tank:

    PRO3 B tank, 3 litres / day;
    COMBI B 8 litres / day;
    COMBI+ B 7 litres / day.

技術仕様
  • Unique refscale-control-r
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションScale Control R
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-04-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)420
  • 幅(mm)130
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011394
  • ETIM 名Hot tap water heater, indirectly fired with control system
  • Uniclass2015コードPr_40_70_23_42
  • Uniclass2015詳細Instant boiling and cold water taps
  • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
  • OmniClassNumber23-21 23 29 15
  • OmniClassタイトルResidential Hot Water Dispensers

対応地域

アジア ヨーロッパ
アラブ首長国連邦
アイスランド
イスラエル
アイルランド
香港
イギリス
イタリア
オーストリア
オランダ
スイス
スウェーデン
スペイン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フランス
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
ルクセンブルク