製品の公開
Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10
RAB Lighting Inc.

Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10

Google翻訳”,
  • LED対応
  • 20A定格N/OおよびN/C
  • ライン電圧スイッチング、占有センサー、または調光器をバイパスするために使用されます
  • 電力供給中断のリレーパネルやBMSシステムに信号を送るドライ接点としても使用される。
  • 一体型テストスイッチと緑色のユーティリティ電源インジケータ
  • UL924認定
仕様
  • Compliance

    UL Listed:

    UL924 Listed

    Electrical

    Installation:

    All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician in accordance with local codes.

    Sensing Input:

    120V - 277V

    Load Rating:

    120V - 277V (20A)

    Ballast Load Rating:

    20A (120V - 277V)

    Incandescent Load:

    1800W (120V) / 1500W (277V)

    1200W (120V) / 1500W (277V) - D10 Model

    Load:

    Contact #1 20A (120V-277V)

    Contact #2 1A (30V DC) - D10 Model 

    Installation

    Mounting:

    Universal (flush, panel, fixture or junction box mount)

    Construction

    Rating:

    UL94V-0A

    Shipping Weight:

    12 oz

    Temperature:

    32°F - 140°F (0°C - 60°C)

    Size:

    1.7" x 3" x 1.2" (W x H x D body)

    Other

    Warranty:

    10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.

    Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.

技術仕様
  • Unique reflcshunt
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションShunt Relay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • ETIM コードEG000029
  • ETIM 名Light control
  • Uniclass2015コードPr_65_72_97_22
  • Uniclass2015詳細Dimmer switches and controls
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-35 43 00
  • OmniClassタイトルElectrical Relays