製品を公開する
Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap
RADA

Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap

Google翻訳,
非サーモスタット温度調整の有無にかかわらず、事前に混合された供給、または温冷供給での設置に適した非タッチ制御洗面器タップ。電池式6V。ノータッチ赤外線洗面台タップ。事前に混合された供給、または温冷供給、温度調整の有無にかかわらず(非サーモスタット)で設置できます。一般: 電池式。インラインフィルターとセルフクリーニングダイアフラム。バンダル耐性。 WRAS 承認の柔軟なテール。
仕様
  • Product Reference

    Rada Tripoint-F No-touch Electronic Tap (2.1658.011)

    Standard product features

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Flexible tails: Stainless steel with blue polymide reinforced polythene hose.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 1–70°C.

    Pressure range:

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss (with flow regulator): 2.0 bar.

    Flow rates:

    Minimum flow rate: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class: IP67.

    • Power supply: 6v lithium battery (2CR5).

技術仕様
  • 固有参照番号Rada-Tripoint-F---3-in-1-Electronic-Mixer-Tap
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループTaps & Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材ステンレス
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 説明Washbasin thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー