製品の公開
Rada SP T150 Wall Mounted Bath Spout
RADA

Rada SP T150 Wall Mounted Bath Spout

Google翻訳”,
3/4 インチの壁に取り付けられた 150 mm スローのバススパウトには、フローストレートナーが付属しています。バススパウトは、耐久性のある磨かれたクロムで仕上げられています。
仕様
  • Product Reference

    Rada SP T150 (1.1503.734)

    Rada SP T225 (1.1503.735)

    Standard product features

    Rada bath spouts are available in four variations for wall and deck mounting:

    • SP TD180 - Deck mounted bath spout - Low: A deck mounted bath spout with 180 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP THD200 - Deck mounted bath spout: A deck mounted bath spout with 200 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T150 - Wall mounted bath spout - Short: A wall mounted bath spout with 150 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T225 - Wall mounted bath spout - Long: A wall mounted bath spout with 225 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    Connections:

    Inlet: ¾" BSP male.

    Finish:

    Chrome plated brass.

技術仕様
  • Unique refRada-SP-T150-Wall-Mounted-Bath-Spout
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTaps & Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_07
  • Uniclass2015詳細Bath manual water supply sets

対応地域

ヨーロッパ