製品の公開
K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve
Kohler

K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve

Google翻訳”,

合理化された要素と控えめな洗練は、静けさの蛇口の本質です。ベッセルスタイルのシンクに理想的な蛇口です。このトリムは壁に取り付けられ、カウンタートップをすっきりさせます。トリムは、優雅な注ぎ口と2つの人間工学に基づいたレバーハンドルを備えており、簡単に操作できます。 2ハンドルセラミックディスクバルブと組み合わせると、このトリムは最適なパフォーマンスを提供します。

特徴

  • 真鍮構造。
  • 壁に取り付けられたデュアルコントロール。
  • 排水が少ない。
  • 静止した注ぎ口。
  • 壁から出口の中心まで、最小4-9 / 16 "(116 mm)から最大6-1 / 16"(154 mm)の注ぎ口。
  • 1.2ガロン/分(4.5 l / min)の最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]。

材料

  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

節水とリベート

  • WaterSense®ラベルの付いた1.2gpmの蛇口は、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.2 gpmの蛇口よりも少なくとも45%少ない水を使用します。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T944-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションStillness®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-11-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.81
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)6.06
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets