製品の公開
RadiantGUARD C-500-B Classic Radiant Barrier Foil
RadiantGUARD

RadiantGUARD C-500-B Classic Radiant Barrier Foil

Google翻訳”,
  • 経済的グレード:屋根裏の床の設置方法のみを対象としています。このバージョンは、垂木へのステープル留めをサポートしていません。
  • 500平方フィートロール(8ポンド):125リニアフィート通気性(穴あき)両面金属化アルミニウムフィルム放射バリア。 95%の輻射熱を遮断します。
  • レトロフィットと新築で使用される屋内:年間を通じて光熱費を削減します。屋根裏の床の上の屋根裏スペースで使用される断熱材。
  • 火災定格:クラスA /クラス1(ASTM E-84)-ほとんどの地方、州、および連邦の建築基準法の火災および煙の要件を満たしています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: C-500-B
    Item Weight: 9.8 pounds
    Product Dimensions: 48 x 5 x 5 inches
    Size: 500 square feet
    Color: Silver
    Material: METALIZED ALUMINUM FILM radiant barrier with 95% reflectivity
    Installation Method INDOOR USE ONLY: Rolled out over attic floor
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

    Structure: Double-sided metalized aluminum film reinforced with a woven scrim lining for durability
    Weight: 8 lbs per 500 square feet roll
    Reflectivity: 95% (ASTM C1371-04a)
    Fire Rating: Class A / Class 1 | 0 flame spread / 10 smoke development (ASTM E84-10)
    Permeability: 9.6 perms (ASTM E96-05)

技術仕様
  • Unique refRadiantGUARD-C-500-B-Classic-Radiant-Barrier-Foil
  • コレクションセットBuilding Material
  • コレクションInsulation
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation