製品の公開
RadiantGUARD RG-WDBR-48-125 White Double Bubble Reflective Foil Insulation
RadiantGUARD

RadiantGUARD RG-WDBR-48-125 White Double Bubble Reflective Foil Insulation

Google翻訳”,
  • 使用目的:断熱金属製の建物、物置小屋、ポールバーン、および放射床暖房。
  • サイズ:500平方フィートのロール(幅48インチ×125リニアフィート)。厚さ:公称5/16インチ。重量:32ポンド。穿刺/耐引裂性。圧縮または分解しません。
  • 清潔な断熱材:無毒、非発がん性、繊維フリーで、カビ、カビ、真菌の成長を促進したり、栄養価を提供したりしません。
  • 凝縮を減らし、高い熱R値で輻射熱をブロックします。
  • 火災評価:クラスA /クラス1-ほとんどの地方、州、および連邦の建築基準法の火災および煙の要件を満たしています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: RG-WDBR-48-125
    Item Weight: 32 pounds
    Product Dimensions: 48 x 24 x 24 inches
    Size: 500 square feet
    Color: White / Silver
    Material: WHITE POLY - METALIZED ALUMINUM bubble insulation with 95% reflectivity
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

技術仕様
  • Unique refRadiantGUARD-RG-WDBR-48-125-White-Double-Bubble-Reflective-Foil-Insulation
  • コレクションセットBuilding Material
  • コレクションInsulation
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation