製品の公開
RadiantGUARD X-1000-B Xtreme Radiant Barrier Foil
RadiantGUARD

RadiantGUARD X-1000-B Xtreme Radiant Barrier Foil

Google翻訳”,
  • 1,000平方フィートロール(26ポンド):250リニアフィート通気性(穴あき)両面金属化アルミニウム放射バリア反射断熱材。
  • レトロフィットと新築で使用される屋内:住宅の屋根裏部屋の温度を最大40度まで下げます。年間を通じて光熱費を削減します。屋根裏スペース、ガレージ、ガレージドア、ハウスラップ、ワークショップ、小屋、ストレージユニット、商業用金属製の建物、ポールバーン、パレットラップなどで使用される断熱材。
  • 工業化された商業用グレード:ティア&パンクプルーフでありながら、ユーティリティはさみや弓のこで簡単に切断できます。輻射熱の95%を反射します。
  • メンテナンスが簡単:無毒。非発がん性;ファイバーフリー;インストールが簡単。湿度の影響を受けません。メンテナンスフリー。真菌やバクテリアの成長を促進しません。げっ歯類や昆虫による営巣はサポートしていません。インストールする前に、清潔で乾燥した環境に保管する必要があります。
  • 火災定格:クラスA /クラス1(ASTM E-84)-ほとんどの地方、州、および連邦の建築基準法の火災および煙の要件を満たしています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: Xtr-1000-B
    Item Weight: 26 pounds
    Product Dimensions: 48 x 6 x 6 inches
    Size: 1,000 square feet
    Color: Silver
    Material: METALIZED ALUMINUM FILM radiant barrier with 95% reflectivity
    Installation Method INDOOR USE ONLY: Stapled to attic roof rafters
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

技術仕様
  • Unique refRadiantGUARD-X-1000-B-Xtreme-Radiant-Barrier-Foil
  • コレクションセットBuilding Material
  • コレクションInsulation
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation