製品の公開
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
    Ragno

    STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles

    Google翻訳”,

    ストラトフォードXT20は、都会的な雰囲気を醸し出す、技術的かつコンパクトな素材です。耐久性に優れた、必要不可欠な屋外表面向けに設計されています。カラーはホワイト、ベージュ、グレー、ダークグレー、クレイの5色展開で、サイズは60×120cmです。StepWiseとBody Plusテクノロジーにより、高い性能、信頼性、そして素材の連続性を実現しています。落ち着いた現代的な雰囲気の屋外空間に最適で、バランス、堅牢性、そして計算された構成の明快さを備えたプロジェクトをサポートします。

    技術仕様
    • Unique refSTRATFORD_XT20
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring