製品の公開
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403
ramonsoler.

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Google翻訳”,
RamonSolerのビデミキサーYspilonplusは、CarmenBarasonaがデザインしたコレクションである繊細なタッチを与えてくれます。美的価値が高く、人間工学に基づいており、ミニマルなフォルムとあらゆるバスルームへの優れた適応性を備えています。認証:AENOR N IA
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref257514
  • コレクションセットYpsilon Plus
  • コレクションYpsilon Plus Bidet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)103
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)205
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010888
  • ETIM 名Bidet mixing tap
  • UNSPSC名称Bidets
  • UNSPSC30181502
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_11
  • Uniclass2015詳細Bidet taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米