製品の公開
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
    DURAVIT AG

    ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 洗い場1ヶ所
    • 床置き設置
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2289100000
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22891000001
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2289103200
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22891032001
    技術仕様
    • Unique refme-by-starck-bidet-floor-standing-228910
    • コレクションセットBidet
    • コレクションFloorstanding bidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)26.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures