製品の公開
Ypsilon Plus Cool Water Opening Wash Basin Mixer 6491
ramonsoler.

Ypsilon Plus Cool Water Opening Wash Basin Mixer 6491

Google翻訳”,
冷水開口洗面器ミキサーYspilonplusby Ramon Solerは、CarmenBarasonaによってデザインされたコレクションである繊細なタッチを与えてくれます。美的価値が高く、人間工学に基づいており、ミニマルなフォルムとあらゆるバスルームへの優れた適応性を備えています。認証:NF IA E0 C3 A2 U3
仕様
  • Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Water and energy saving system S3 (available C3 in some models) through the central cold opening Flow rate at 3 bars: 11 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref259602
  • コレクションセットYpsilon Plus
  • コレクションYpsilon Plus Wash Basin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)103
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)205
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米