製品の公開
Ypsilon Plus Sink Mixer With Swivel Hecked Swan Spout 640602
ramonsoler.

Ypsilon Plus Sink Mixer With Swivel Hecked Swan Spout 640602

Google翻訳”,
RamonSolerによるスイベルヘックスワンスパウトYspilonplusを備えたシンクミキサーは、CarmenBarasonaによってデザインされたコレクションである繊細なタッチを与えてくれます。美的価値が高く、人間工学に基づいており、ミニマルなフォルムとあらゆるバスルームへの優れた適応性を備えています。
仕様
  • Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref64E301620
  • コレクションセットYpsilon Plus
  • コレクションYpsilon Plus Kitchen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)245
  • 奥行き(mm)395
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC011431
  • ETIM 名Kitchen mixing tap
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米