製品の公開
Siphon pit Ø1000
Rasan

Siphon pit Ø1000

Google翻訳”,

RASAN ブランドの衛生用マンホールは、回転成形技術を使用して PE で作られた複数の要素で構成されています。

衛生用マンホールは、回転成形技術を使用して PE 製の複数の要素から作られています。

マンホールは必要な高さで供給され、この目的のためにこれらの要素は溶接されます。または、それらは単一の部品として供給され、現場でゴム製ガスケットを使用して結合されます。

どちらの場合も、補強リブが備えられた異なる部品間の結合は完全かつ防水であり、その結果、土圧に対する高い耐性を備えたアセンブリが実現します。

RASAN マンホールは次の直径で製造されています。

D800

D1000

D1200

D2000

仕様
  • Siphonic manhole PE RASAN system D=1000 mm, max. height. 2.00 m, with reducer cone to manhole D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including inlet connections with union sleeve with elastic joint and built-in siphon outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter backfill), s/CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, UNE-EN 13598-2:2017.

技術仕様
  • Unique refpozo-sifonico-1000
  • コレクションセットPOZO PE
  • コレクションSIFÓNICO
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-24
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG000005
  • ETIM 名Sub-floor systems