製品の公開
Ravaproof Bondstoper

Ravaproof Bondstoper

Google翻訳”,

RAVAPROOF BondSTOPERは、エラストマーアスファルトをベースとした新世代の防水シートです。TPUとSBS添加剤で補強され、柔軟性と耐用年数が向上しています。ポリエステル不織布で補強され、上面には保護用の珪砂/スレート、下面にはポリエチレンフィルムがコーティングされています。テラスの新築および改修工事において、単層で使用するように設計されています。

  • 新しいテラスとテラスの改修、基礎、カーテン、屋根用の単層ソリューション。
  • 高速、継続的、完全な接着
  • 完璧な密封
  • 労力と申請時間の節約
  • 長い材料寿命

特徴

  • テラスの新設、テラス改修工事、基礎、カーテン、屋根などの単層材として使用されます。
  • TPU ポリマーと追加の SBS 添加剤でサポートされたエラストマー ビチューメン構造を備えています。
  • 特殊な配合により、素早く溶け、重ね合わせた部分や塗布面に瞬時に完璧に接着します。
  • 柔軟性が高く、耐用年数が長いです。
  • 高強度ポリエステル補強でサポートされています。
  • ポリエステル補強材を表面近くに配置すると、底部のペーストの厚さが増します。

利点

  • 屋根やテラスの細部、基礎、カーテンに単層で最適なソリューションを提供します。
  • 適用面の熱膨張による気泡の発生がなく、完全に連続的に接着することで完璧な密閉を実現します。
  • 素早い溶融と完璧な接着により、構築ラインに 100% 固定されます。
  • 古い膜層に直接塗布することで、スレート屋根でも屋根の補修が容易になります。
  • プロパンガスの消費量、時間、労力を節約します。
仕様
  • Thickness Slate Finish : 5mm

    Thickness Sand Finish : 5mm - 4,4 mm

    Length : 8 mm

    Width : 100 mm

    Watertightness : 10kPa

    Cold bending : -20 °C

    Temperature resistance: 100 °C

    Tensile Strength (MD/CD): 960/960 N/50mm (±20%)

    Elongation (MD/CD) (%): 55/55 (±15)

    Resistance to Static Loading (EN 12730 Mt.A/Mt.B): 20 kg

    Impact Resistance: 1250 mm

    Resistance to Tearing (nail shank) (MD/CD): 250/250 N 

    Hydrostatic pressure resistance(ASTM D 5385): ≥ 69 (100) m (psi)

    Lateral water migration(ASTM D 5385): ≥ 69 (100) m (psi)

    Bond Strength (adhesion to concrete)(EN 13596): 0.8 MPa

技術仕様
  • Unique refRavaproof-Bondstoper
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材

対応地域

アジア