製品の公開
Ravaproof Maxstoper

Ravaproof Maxstoper

Google翻訳”,

RAVAPROOF MaxSTOPER は、エラストマー ビチューメンをベースにした新世代の防水膜で、特別なポリマーと SBS 添加剤が配合されており、耐寒脆性 (-25°C) が向上し、耐用年数が延長されています。不織布ポリエステル フェルトで補強されており、上側にはシリカ砂、下側にはポリエチレン フィルムがコーティングされています。

  • 単層
  • 完璧な密封
  • エクストラライトロール
  • 1000%伸長可能なSBS改質アスファルト
  • 労力と申請時間の節約
  • 長い材料寿命

特徴

  • SBS と特殊ポリマー添加剤を高濃度に配合したエラストマービチューメン構造です。
  • 非常に柔軟で長寿命です。
  • 上面コーティングは珪砂、下面コーティングはPEフィルムです。
  • 非常に低い温度(-25℃)でも脆く、柔軟性に優れています。
  • 高強度ポリエステル補強でサポートされています。

利点

屋根、テラス、基礎、カーテンの用途で単層で完璧なソリューションを提供します。適用面への完璧な接着を提供し、完全な不浸透性を備えています。

特殊な配合により、同じ厚さの製品に比べて非常に軽く、特に垂直方向(壁、カーテン)への使用に便利です。

最低20年間の製品性能保証が付いています。

単層塗布機能により、現場での迅速な塗布が可能になり、労力とプロパンのコストを節約できます。

仕様
  • Thickness : 5.0 mm

    Unit Area Mass : 5.5 kg/m2

    Length : 8 m

    Width : 100 cm

    Deviation from Linearity : pass

    Waterproof : 10kPa

    Dimensional Stability : ≤ 0,6%

    Flexibility in Cold : ≤ - 25 °C

    Flow Resistance : ≥ 100 °C

    Tensile Properties (Length/Width) : 600/600 N/50mm

    Elongation at Break (Length/Width) : 40/40 %

    Resistance to Static Loads : 15 kg

    Joint Sheer Resistance :1000 N/50mm (± 30%)

    Water Vapor Properties : 20 000

    water absorption : 1%

    Binder mass (subsurface) : 2 kg/m2

    SBS modified bitumen elongation : 1600%

技術仕様
  • Unique refRavaproof-Maxstoper
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材

対応地域

アジア