製品の公開
Ravaproof Stoperproof V

Ravaproof Stoperproof V

Google翻訳”,

STOPERproof V 3MM は、片側垂直壁の単層防水用途向けに設計されています。

  • 単層
  • 簡単に剥がして貼れるデザイン
  • 優れた耐引裂性と耐衝撃性
  • 簡単で素早い1回限りの申請
  • 時間、コスト、労力の節約

極めて柔軟なエラストマー系特殊配合により、打設直後のコンクリートに優れた持続的な接着力を発揮します。複合ポリエステルフェルトは、侵入物や衝撃に対する優れた耐性を備えています。STOPERproof V3MMは、垂直片面型枠の防水を容易にします。

特徴

ビチューメン構造: SBS と特定の熱可塑性ポリマーを高濃度で配合して改質したビチューメンの特殊配合で設計された高性能エラストマー膜。

補強:複合ポリエステル補強

底面:シリコン加工PPフィルム

重ね合わせ部分: 5cmの粘着剤+5cmのPEフィルム

利点

  • 注入したてのコンクリートの硬化中に発生する水和熱を利用して、特殊な配合によりカーテンコンクリートへの連続的かつ均一で完璧な接着を実現します。
  • 空気や水の浸入を防ぎます。
  • 小さな漏れがあったとしても、その漏れは正確な箇所でブロックされるため、グラウトを注入することで簡単に修復できます。
  • 引き裂きや衝撃に対する優れた耐性。
  • 建設現場における侵入要素に対する優れた耐性。
  • コンクリートが硬化し始めると、細かい砂の表面が水和熱でわずかに柔らかくなり、膜がコンクリートに完全に結合できるようになります。
  • 底面のシリコン化PPフィルムは簡単に剥がすことができ、粘着面はOSBなどの表面に簡単に接着でき、建設現場の詳細に合わせてレベル調整が可能です。
  • 自己接着式およびトーチ塗布式の重ね合わせ
仕様
  • Thickness: 3mm (±0,2)

    Mass per unit area: max 3.7 kg/m2 

    Length: 10 m

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width): 900/700 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) : 45/50 (±10)

    Impact resistance : 1000 mm

    Resistance to static loads(EN 12730 Mt.B) : min 10 kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 250/250 N

    Hydrostatic pressure resistance(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Lateral water migration(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Bonding peel strength(ASTM D 903): 4850 N/m


技術仕様
  • Unique refRavaproof-Stoperproof-V
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材

対応地域

アジア